Meniu Caută

Pătrat Inserție tub 40.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20752972

Numărul piesei producătorului:

20752972

7900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
800 - 3999 0,592 RON
4000 + 0,5328 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 800

Preț total:

473,60 RON

800 x 0,592 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 5.0 mm
Material LDPE - PCR
Culoare Negru
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne