Meniu Caută

Inserții de tub rotunde - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile cu tub rotund multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi rotunde, stâlpi sau bare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul rotund, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILT

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
198 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H1 Culoare h Grosime maximă perete D Minimum Wall Thickness Cumpără
1,2947 RON - 1,4386 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Gri
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,6755 RON - 0,7506 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,4756 RON - 0,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,4963 RON - 0,5515 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,5566 RON - 0,6185 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,7726 RON - 0,8584 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,9116 RON - 1,0129 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,6472 RON - 0,7192 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Alb
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,5566 RON - 0,6185 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Alb
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
1,099 RON - 1,2212 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Alb
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
2,2561 RON - 2,5068 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Alb
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
3,7199 RON - 4,1332 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Alb
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,6472 RON - 0,7192 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,5764 RON - 0,6405 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,9116 RON - 1,0129 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Alb
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
1,2317 RON - 1,3685 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Alb
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
1,2317 RON - 1,3685 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
1,7483 RON - 1,9425 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Gri
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,7077 RON - 0,7863 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,6165 RON - 0,685 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
  • din 10