Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 55.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Gri LDPE - PIR

Această inserție multifuncțională de tub rotund se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare rotunde, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare gri și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20776299

Numărul piesei producătorului:

20776299

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,7863 RON
2500 + 0,7077 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

393,15 RON

500 x 0,7863 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 55.0 mm
H1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Gri
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne