20776527
20776527
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 1249 | 1,2212 RON |
| 1250 + | 1,099 RON |
| D | 65.0 mm |
|---|---|
| D | 2.559 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Grosime maximă perete | 3.5 mm |
| Grosime maximă perete | 0.138 in |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Culoare | Alb |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina