20776169
20776169
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 700 - 3499 | 0,7192 RON |
| 3500 + | 0,6472 RON |
| D | 1.969 in |
|---|---|
| D | 50.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Grosime maximă perete | 0.177 in |
| Grosime maximă perete | 4.5 mm |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Culoare | Gri |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina