Inserțiile cu tub rotund multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi rotunde, stâlpi sau bare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H1 | Culoare | h | Grosime maximă perete | D | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2913 RON - 0,3237 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2308 RON - 0,2564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,18 RON - 0,20 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2913 RON - 0,3237 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,372 RON - 0,4133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6755 RON - 0,7506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3196 RON - 0,3551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4963 RON - 0,5515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3238 RON - 0,3598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,8287 RON - 5,3652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,8388 RON - 5,3764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,9235 RON - 5,4706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1099 RON - 0,1222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,6584 RON - 6,2871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1019 RON - 0,1132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,434 RON - 3,8155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Gri
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,8535 RON - 5,3928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4771 RON - 0,5301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2907 RON - 0,323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 12,8888 RON - 14,3209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina