20774110
20774110
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 60 - 299 | 5,4706 RON |
| 300 + | 4,9235 RON |
| D | 120.0 mm |
|---|---|
| D | 4.724 in |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 28.5 mm |
| h | 1.122 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Grosime maximă perete | 4.0 mm |
| Grosime maximă perete | 0.157 in |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Culoare | Gri |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina