20774202
20774202
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 45 - 224 | 5,7428 RON |
| 225 + | 5,1685 RON |
| D | 127.0 mm |
|---|---|
| D | 5 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 33.0 mm |
| h | 1.299 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.2 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.126 in |
| Grosime maximă perete | 7.0 mm |
| Grosime maximă perete | 0.276 in |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Culoare | Gri |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina