Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rotunde inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | h1 | Grosime maximă perete | D | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8337 RON - 5,3708 RON | 1200 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 5,396 RON - 5,9955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1029 RON - 0,1602 RON | 9000 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 12,2851 RON - 13,6501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 7,0198 RON - 7,7998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1174 RON - 0,1305 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3118 RON - 2,0407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3236 RON - 0,3596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4176 RON - 0,464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4286 RON - 0,4762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,4947 RON - 0,5497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5746 RON - 0,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,2277 RON - 1,3641 RON | 3600 În stoc |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,3534 RON - 1,5038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,42 RON - 1,5778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6032 RON - 2,8924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,4452 RON - 1,6058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,2489 RON - 2,4987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 5,0297 RON - 5,5886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,8728 RON - 5,4142 RON | 9780 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm