Meniu Caută

Inserții de tub rotunde - Multifunctionale PCR

În stoc

Rotunde inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
70 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h h1 Grosime maximă perete D Minimum Wall Thickness Cumpără
0,8865 RON - 0,985 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
1,4373 RON - 1,597 RON 3780 În stoc
21.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
3,6175 RON - 5,6272 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,0947 RON - 0,1473 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
4,7879 RON - 5,3199 RON 1140 În stoc
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
5,5026 RON - 6,114 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
5,9777 RON - 6,6419 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,5606 RON - 0,6229 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,4594 RON - 0,7146 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,5808 RON - 0,6453 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
1,0688 RON - 1,1875 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
1,7001 RON - 2,6447 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
1,9469 RON - 2,1632 RON 1500 În stoc
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
1,2591 RON - 1,399 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
6.0 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
4,6957 RON - 5,2175 RON 1680 În stoc
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
0,2071 RON - 0,3222 RON 2500 În stoc
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
4,7006 RON - 5,2229 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
3.6 mm
4,7539 RON - 5,2821 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
4,7109 RON - 5,2344 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
4,7056 RON - 7,3198 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
  • din 4
Inserții pentru tuburi rotunde 80.0 mm Negru LDPE - PCR

20753764

Interval de preț
1,597 RON - 1,4373 RON

Niveluri de stoc
3780 În stoc
Caracteristici
  • D
    80.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 120.0 mm Negru LDPE - PCR

20753214

Interval de preț
5,3199 RON - 4,7879 RON

Niveluri de stoc
1140 În stoc
Caracteristici
  • D
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Grosime maximă perete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 88.9 mm Negru LDPE - PCR

20753788

Interval de preț
2,1632 RON - 1,9469 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 100.0 mm Negru LDPE - PCR

20753139

Interval de preț
5,2175 RON - 4,6957 RON

Niveluri de stoc
1680 În stoc
Caracteristici
  • D
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Grosime maximă perete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 28.0 mm Negru LDPE - PCR

20753443

Interval de preț
0,3222 RON - 0,2071 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm