Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4883 RON - 1,0993 RON | 1800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0531 RON - 2,0706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,3788 RON - 9,0886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,0531 RON - 2,0706 RON | 2000 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5422 RON - 0,6336 RON | 2300 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Albastru
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3106 RON - 0,8366 RON | 8650 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,5259 RON - 9,5473 RON | 50 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,3576 RON - 5,3248 RON | 294 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.148 in
3.75 mm
|
1
|
||
| 0,7166 RON - 1,8205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,9347 RON - 2,7655 RON | 4500 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7942 RON - 2,154 RON | 1850 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,6241 RON - 9,0886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,3379 RON - 5,0168 RON | 16 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5422 RON - 0,6336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0205 RON - 2,0706 RON | 3000 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,4061 RON - 7,5043 RON | 1125 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,428 RON - 0,9432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1128 RON - 2,4477 RON | 640 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,6241 RON - 8,9079 RON | 485 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 7,7744 RON - 17,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina