Meniu Caută

Inserții de tub pătrat

În stoc

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
311 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate AxA h Culoare Material Finalizare t Tip Cumpără
0,8951 RON - 2,1818 RON 2850 În stoc
32.0 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
8,7469 RON - 19,5948 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
22.0 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
4.0 mm
1
0,2861 RON - 0,8379 RON 2206 În stoc
25.4 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Lustruit
2.5 mm
0,2234 RON - 0,6545 RON 2000 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
3,992 RON - 5,3086 RON 750 În stoc
65.0 mm
14.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
0,2697 RON - 0,4891 RON 677 În stoc
12.7 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Lustruit
1,094 RON - 2,7377 RON 2162 În stoc
45.0 mm
14.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Lustruit
3.0 mm
8,9649 RON - 19,7338 RON 250 În stoc
65.0 mm
14.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
38,4211 RON - 47,7131 RON 2 În stoc
140.0 mm
35.0 mm
Alb
PE
Erodat
7.0 mm
1
0,9672 RON - 1,7711 RON 50 În stoc
25.0 mm
12.0 mm
Gri
PE
Erodat
2.0 mm
1
36,8135 RON - 45,7375 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
24.0 mm
Alb
PE
Erodat
4.0 mm
1
12,3913 RON - 33,2083 RON 100 În stoc
50.0 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.2 mm
2
3,5364 RON - 9,4472 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
7.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.0 mm
2
3,8471 RON - 4,5865 RON 900 În stoc
15.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.0 mm
2
4,8835 RON - 13,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.2 mm
2
6,329 RON - 16,8904 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
10.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.2 mm
2
12,672 RON - 33,7809 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
10.0 mm
Negru
ABS
Crom
3.0 mm
2
8,9204 RON - 22,0709 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
11.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
29,429 RON - 36,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
24.5 mm
Negru
PE
Erodat
5.0 mm
1
0,6022 RON - 1,098 RON 60 În stoc
22.0 mm
11.5 mm
Negru
PE
Erodat
3.5 mm
1
  • din 16
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Interval de preț
2,1818 RON - 0,8951 RON

Niveluri de stoc
2850 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Interval de preț
0,8379 RON - 0,2861 RON

Niveluri de stoc
2206 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Interval de preț
0,6545 RON - 0,2234 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Interval de preț
5,3086 RON - 3,992 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Interval de preț
0,4891 RON - 0,2697 RON

Niveluri de stoc
677 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Interval de preț
2,7377 RON - 1,094 RON

Niveluri de stoc
2162 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Interval de preț
19,7338 RON - 8,9649 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm White PE

10181249

Interval de preț
47,7131 RON - 38,4211 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Interval de preț
1,7711 RON - 0,9672 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Vârf cu nervuri 50.0 mm 1.2 mm Argintiu ABS

10289365

Interval de preț
33,2083 RON - 12,3913 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Culoare
    Argintiu
Vârf cu nervuri 15.0 mm 1.0 mm Negru ABS

10435496

Interval de preț
4,5865 RON - 3,8471 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Culoare
    Negru
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10180945

Interval de preț
1,098 RON - 0,6022 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm