Meniu Caută

Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

Această inserție pătrată este concepută pentru a asigura o conexiune strânsă pe un capăt pătrat de țeavă sau tub, prevenind în același timp zgârieturile sau deteriorarea podelelor și a altor suprafețe. De asemenea, protejează tubul de contaminanți în timp ce se montează și oferă cea mai bună aderență posibilă. Este neagră și este fabricată din PE.
Numărul piesei Essentra:

10079317

Numărul piesei producătorului:

111507

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 9,0886 RON
200 + 3,6241 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

181,77 RON

20 x 9,0886 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 76.2 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Tip 1
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne