Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6241 RON - 10,9091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,3202 RON - 3,0573 RON | 7 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4346 RON - 1,0631 RON | 7946 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2983 RON - 0,4072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,1474 RON - 15,0901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 38,4211 RON - 47,7131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,4381 RON - 9,1608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,8471 RON - 4,5865 RON | 900 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,1049 RON - 2,0028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 12,3913 RON - 33,2083 RON | 100 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,5364 RON - 9,4472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,2602 RON - 3,0791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,6022 RON - 1,098 RON | 60 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,7711 RON - 3,8829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 12,4194 RON - 33,2083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 4,3643 RON - 11,6658 RON | 500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,6241 RON - 10,7006 RON | 492 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 38,4211 RON - 47,7131 RON | 2 În stoc |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,4101 RON - 9,1608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 29,429 RON - 36,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1