Meniu Caută

Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

Această inserție pătrată este concepută pentru a asigura o conexiune strânsă pe un capăt pătrat de țeavă sau tub, prevenind în același timp zgârieturile sau deteriorarea podelelor și a altor suprafețe. De asemenea, protejează tubul de contaminanți în timp ce se montează și oferă cea mai bună aderență posibilă. Este galbenă și este fabricată din PE.
Numărul piesei Essentra:

10081273

Numărul piesei producătorului:

111844

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,6336 RON
2500 + 0,5422 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

158,40 RON

250 x 0,6336 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 19.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Galben
Finalizare Erodat
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne