Meniu Caută

Inserții de tub pătrat

În stoc

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
311 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate AxA h Culoare Material Finalizare t Tip Cumpără
1,0205 RON - 2,0706 RON 3000 În stoc
38.0 mm
14.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Lustruit
3.0 mm
1
1,5259 RON - 9,5473 RON 50 În stoc
60.0 mm
24.3 mm
Gri
LDPE - PIR
Lustruit
4.0 mm
0,5422 RON - 0,6336 RON 2500 În stoc
19.0 mm
11.5 mm
Maro
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,428 RON - 0,9432 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
16.2 mm
Negru
PE
Lustruit
2.0 mm
1
1,1128 RON - 2,4477 RON 640 În stoc
35.0 mm
19.3 mm
Negru
PE
Lustruit
2.0 mm
1
3,3788 RON - 9,0886 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
22.0 mm
Negru
LDPE
Erodat
4.0 mm
1,0531 RON - 2,0706 RON 2000 În stoc
38.0 mm
14.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
0,5422 RON - 0,6336 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
11.5 mm
Galben
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,6322 RON - 0,8116 RON 6072 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
Maro
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,6322 RON - 0,8116 RON 9958 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,5422 RON - 0,6336 RON 2300 În stoc
19.0 mm
11.5 mm
Albastru
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
3,4061 RON - 7,5043 RON 1125 În stoc
60.0 mm
24.3 mm
Negru
PE
Erodat
4.0 mm
1
0,5796 RON - 1,2796 RON 180 În stoc
25.0 mm
11.6 mm
Negru
LDPE - PIR
Lustruit
3.0 mm
1
1,8802 RON - 6,4343 RON 1500 În stoc
44.4 mm
15.7 mm
Negru
LDPE - PIR
Lustruit
2.0 mm
0,8324 RON - 1,8205 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
11.5 mm
Negru
PE
Lustruit
3.0 mm
1
3,6241 RON - 8,9079 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
22.0 mm
Negru
PE
Lustruit
4.0 mm
1
0,2861 RON - 0,8379 RON 7500 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
Gri închis
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
1,3202 RON - 3,0573 RON 2500 În stoc
50.0 mm
14.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
3,3379 RON - 5,0168 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
14.5 mm
Negru
PE
Lustruit
3.0 mm
1
0,4346 RON - 1,2757 RON 4000 În stoc
30.0 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
  • din 16
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Interval de preț
2,0706 RON - 1,0205 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10081082

Interval de preț
9,5473 RON - 1,5259 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081310

Interval de preț
0,6336 RON - 0,5422 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 19.3 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376959

Interval de preț
2,4477 RON - 1,1128 RON

Niveluri de stoc
640 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Interval de preț
2,0706 RON - 1,0531 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Interval de preț
0,8116 RON - 0,6322 RON

Niveluri de stoc
6072 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081471

Interval de preț
0,8116 RON - 0,6322 RON

Niveluri de stoc
9958 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081303

Interval de preț
0,6336 RON - 0,5422 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Interval de preț
7,5043 RON - 3,4061 RON

Niveluri de stoc
1125 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Interval de preț
1,2796 RON - 0,5796 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.7 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10093047

Interval de preț
6,4343 RON - 1,8802 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.7 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077962

Interval de preț
0,8379 RON - 0,2861 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10078020

Interval de preț
3,0573 RON - 1,3202 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Interval de preț
1,2757 RON - 0,4346 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm