Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3202 RON - 3,0573 RON | 500 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2588 RON - 0,7518 RON | 800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3106 RON - 0,8366 RON | 6098 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,992 RON - 5,3086 RON | 1575 În stoc |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3106 RON - 0,8366 RON | 8650 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,0205 RON - 2,0706 RON | 900 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,6241 RON - 9,0886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2905 RON - 0,7686 RON | 3100 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,7942 RON - 2,154 RON | 1818 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4346 RON - 1,2757 RON | 154 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 9,8878 RON - 61,4536 RON | 464 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,0531 RON - 2,0706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2861 RON - 0,8379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,6241 RON - 9,0886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,0205 RON - 2,5014 RON | 2670 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,3202 RON - 2,5431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,5696 RON - 9,4221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,5696 RON - 9,4221 RON | 805 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2861 RON - 0,8379 RON | 2206 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2207 RON - 0,5448 RON | 122750 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina