Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,139 RON - 5,6838 RON | 23755 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,7438 RON - 3,905 RON | 1375 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7043 RON - 0,8116 RON | 14840 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Maro
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5558 RON - 0,6336 RON | 7500 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Albastru
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3747 RON - 1,0631 RON | 8800 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,9649 RON - 19,7338 RON | 250 În stoc |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0205 RON - 2,5014 RON | 1000 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,7438 RON - 3,7382 RON | 600 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5558 RON - 0,6336 RON | 4837 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Verde
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,515 RON - 0,7184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3747 RON - 1,0047 RON | 93 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2861 RON - 0,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,7438 RON - 3,7382 RON | 150 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4346 RON - 1,0631 RON | 87180 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,5696 RON - 9,4221 RON | 805 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,6241 RON - 10,9091 RON | 95 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,0205 RON - 2,5014 RON | 1000 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2861 RON - 0,8379 RON | 2206 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 6,8804 RON - 15,4257 RON | 1000 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,3202 RON - 2,5431 RON | 59837 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina