Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | T2 | Culoare | A | Material | T1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7438 RON - 4,1691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,6894 RON - 2,3068 RON | 100 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Albastru
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,6209 RON - 16,8538 RON | 300 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,8748 RON - 5,1002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,306 RON - 4,0163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,7438 RON - 3,4325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,5914 RON - 10,1308 RON | 508 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Alb
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 5,1119 RON - 16,5328 RON | 300 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3514 RON - 0,8366 RON | 7800 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,2617 RON - 4,989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,1104 RON - 2,7932 RON | 14850 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4537 RON - 0,891 RON | 2873 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,6273 RON - 1,4127 RON | 340 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,8802 RON - 4,9196 RON | 50 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,515 RON - 1,0164 RON | 100 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,9636 RON - 6,0233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4646 RON - 0,9169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,9428 RON - 11,7013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,6699 RON - 3,8361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5681 RON - 1,0368 RON | 200 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina