Inserțiile pentru tub dreptunghiular multifuncționale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi dreptunghiulare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Alb, Gri, Negru Cod Serie: SRILR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | h | Culoare | A | h1 | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1321 RON - 0,1468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,6177 RON - 4,0197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1552 RON - 1,2836 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Alb
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,4278 RON - 2,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,177 RON - 3,5301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Alb
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,1107 RON - 3,4564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gri
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,094 RON - 6,7711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gri
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1321 RON - 0,1468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1376 RON - 0,1529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,8392 RON - 4,2657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Alb
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7745 RON - 1,9717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,5305 RON - 1,7005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1552 RON - 1,2836 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5969 RON - 1,7744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Alb
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,5388 RON - 2,8209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,7656 RON - 5,2951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gri
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,218 RON - 0,2422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,094 RON - 6,7711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Alb
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,6408 RON - 9,6009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
Alb
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,332 RON - 1,48 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina