20768669
20768669
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,8209 RON |
| 500 + | 2,5388 RON |
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 0.984 in |
| h | 25.0 mm |
| h1 | 7.0 mm |
| h1 | 0.276 in |
| Grosime minima perete | 0.197 in |
| Grosime minima perete | 5.0 mm |
| Grosime maximă perete | 8.0 mm |
| Grosime maximă perete | 0.315 in |
| Material | LDPE |
| Culoare | Gri |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina