Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 20.0 mm 10.0 mm Alb LDPE - PIR

Această inserție multifuncțională de tub dreptunghiular se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare dreptunghiulare, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare albă și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20768973

Numărul piesei producătorului:

20768973

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10000 - 49999 0,1468 RON
50000 + 0,1321 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 10000

Preț total:

1 468,00 RON

10000 x 0,1468 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 20.0 mm
B 10.0 mm
h 11.0 mm
h1 3.0 mm
Grosime minima perete 0.8 mm
Grosime maximă perete 2.0 mm
Material LDPE - PIR
Culoare Alb
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne