Meniu Caută

Glisiere telescopice pentru sertare

În producție

glisiere pentru sertare telescopic constă din mai multe șine de blocare care se extind și se retrag în etape. Acest design permite deschiderea completă a sertarelor, oferind acces total la conținut. capacitate portantă statică este specificat în centrul șinelor, prin toate găurile de montare.

Fabricat din materiale de înaltă rezistență, inclusiv oțel laminat la rece și oțel inoxidabil, care asigură durabilitate, capacitate de încărcare și rezistență la uzură și coroziune. Acestea sunt concepute pentru a susține greutăți cuprinse între 20 kg pentru aplicații ușoare și până la 200 kg pentru aplicații industriale mai grele.

Vă rugăm să rețineți: Slide-urile sunt vândute individual, ca unități unice.

  • Datorită materialelor utilizate și a secțiunilor de rulment cu bile expuse, aceste glisiere sunt destinate în principal aplicațiilor interne, curate, cum ar fi mobilierul, sistemele de stocare industrială și aplicațiile auto.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel înnegri, Oţel laminat la rece Cod Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
72 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Slide length sl Slide travel tr Material Load/pair max. kg Cumpără
89,8025 RON - 128,2608 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0
210.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
196,8689 RON - 281,2484 RON Solicitați termenul de livrare aici
500.0
510.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
157,5648 RON - 225,0784 RON Solicitați termenul de livrare aici
350.0
362.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
173,8337 RON - 248,3623 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0
412.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
283,9848 RON - 405,6784 RON Solicitați termenul de livrare aici
700.0
705.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
77,464 RON - 110,6486 RON Solicitați termenul de livrare aici
350.0
375.0
Oţel laminat la rece
80.0
75,5734 RON - 107,962 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0
328.0
Oţel laminat la rece
80.0
141,2959 RON - 201,8441 RON Solicitați termenul de livrare aici
600.0
610.0
Oţel laminat la rece
80.0
149,903 RON - 214,1329 RON Solicitați termenul de livrare aici
508.0
508.0
Oţel laminat la rece
60.0
111,0466 RON - 158,6096 RON Solicitați termenul de livrare aici
711.2
711.2
Oţel laminat la rece
60.0
21,4431 RON - 30,6473 RON Solicitați termenul de livrare aici
350.0
350.0
Oţel laminat la rece
45.0
27,5626 RON - 39,3539 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0
400.0
Oţel laminat la rece
45.0
53,4835 RON - 76,4192 RON Solicitați termenul de livrare aici
600.0
600.0
Oţel laminat la rece
45.0
40,5977 RON - 57,9612 RON Solicitați termenul de livrare aici
550.0
552.0
Oţel laminat la rece
30.0
17,5625 RON - 25,075 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0
305.0
Oţel laminat la rece
30.0
19,6521 RON - 28,0602 RON Solicitați termenul de livrare aici
350.0
356.0
Oţel laminat la rece
30.0
25,274 RON - 36,12 RON Solicitați termenul de livrare aici
450.0
457.0
Oţel laminat la rece
30.0
46,6674 RON - 66,6678 RON Solicitați termenul de livrare aici
350.0
350.0
Oţel laminat la rece
60.0
10,1992 RON - 14,5774 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0
300.0
Oțel înnegri
20.0
138,7585 RON - 198,2122 RON Solicitați termenul de livrare aici
350.0
360.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
  • din 4