Meniu Caută

glisieră sertar 700.0 705.0 45.0 Oţel inoxidabil 304

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Numărul piesei Essentra:

20755966

Numărul piesei producătorului:

20755966

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 415,8204 RON
20 - 49 374,2587 RON
50 - 99 332,646 RON
100 + 291,0844 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

415,82 RON

1 x 415,8204 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Slide length sl 700.0
Slide travel tr 705.0
c 320.0
d 514.0
e 630.0
f 255.0
g 450.0
h 630.0
Load/pair max. kg 45.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne