Meniu Caută

glisieră sertar 550.0 552.0 30.0 Oţel laminat la rece

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Numărul piesei Essentra:

20755690

Numărul piesei producătorului:

20755690

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 57,9612 RON
20 - 49 52,1899 RON
50 - 99 46,3689 RON
100 + 40,5977 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

57,96 RON

1 x 57,9612 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Slide length sl 550.0
Slide travel tr 552.0
c 224.0
c1 448.0
d 160.0
e 160.0
f 224.0
g 288.0
h 352.0
i 416.0
o 480.0
Load/pair max. kg 30.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne