Meniu Caută

glisieră sertar 600.0 600.0 45.0 Oţel laminat la rece

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Numărul piesei Essentra:

20755607

Numărul piesei producătorului:

20755607

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 76,4192 RON
20 - 49 68,7574 RON
50 - 99 61,1453 RON
100 + 53,4835 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

76,42 RON

1 x 76,4192 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Slide length sl 600.0
Slide travel tr 600.0
a 35.0
b 64.0
b1 224.0
c 224.0
c1 512.0
d 352.0
e 480.0
Load/pair max. kg 45.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne