Meniu Caută

Glisiere telescopice pentru sertare

În producție

glisiere pentru sertare telescopic constă din mai multe șine de blocare care se extind și se retrag în etape. Acest design permite deschiderea completă a sertarelor, oferind acces total la conținut. capacitate portantă statică este specificat în centrul șinelor, prin toate găurile de montare.

Fabricat din materiale de înaltă rezistență, inclusiv oțel laminat la rece și oțel inoxidabil, care asigură durabilitate, capacitate de încărcare și rezistență la uzură și coroziune. Acestea sunt concepute pentru a susține greutăți cuprinse între 20 kg pentru aplicații ușoare și până la 200 kg pentru aplicații industriale mai grele.

Vă rugăm să rețineți: Slide-urile sunt vândute individual, ca unități unice.

  • Datorită materialelor utilizate și a secțiunilor de rulment cu bile expuse, aceste glisiere sunt destinate în principal aplicațiilor interne, curate, cum ar fi mobilierul, sistemele de stocare industrială și aplicațiile auto.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel înnegri, Oţel laminat la rece Cod Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
72 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Slide length sl Slide travel tr Material Load/pair max. kg Cumpără
102,4507 RON - 146,3581 RON Solicitați termenul de livrare aici
558.8
558.8
Oţel laminat la rece
60.0
153,1916 RON - 218,8743 RON Solicitați termenul de livrare aici
700.0
720.0
Oţel laminat la rece
80.0
86,489 RON - 123,563 RON Solicitați termenul de livrare aici
457.2
457.2
Oţel laminat la rece
60.0
105,8164 RON - 151,1517 RON Solicitați termenul de livrare aici
609.6
609.6
Oţel laminat la rece
60.0
28,2517 RON - 40,3377 RON Solicitați termenul de livrare aici
450.0
450.0
Oţel laminat la rece
45.0
386,6507 RON - 552,3362 RON Solicitați termenul de livrare aici
608.0
608.0
Oţel laminat la rece
200.0
224,9428 RON - 321,3759 RON Solicitați termenul de livrare aici
355.0
355.0
Oţel laminat la rece
200.0
160,382 RON - 229,1244 RON Solicitați termenul de livrare aici
254.0
254.0
Oţel laminat la rece
200.0
15,3498 RON - 21,9282 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0
254.0
Oţel laminat la rece
30.0
320,2541 RON - 457,5349 RON Solicitați termenul de livrare aici
508.0
508.0
Oţel laminat la rece
200.0
138,8618 RON - 198,3739 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0
425.0
Oţel laminat la rece
80.0
56,8094 RON - 81,1854 RON Solicitați termenul de livrare aici
304.8
304.8
Oţel laminat la rece
60.0
100,0029 RON - 142,8394 RON Solicitați termenul de livrare aici
450.0
475.0
Oţel laminat la rece
80.0
25,9059 RON - 37,023 RON Solicitați termenul de livrare aici
450.0
457.0
Oţel laminat la rece
30.0
47,8341 RON - 68,3345 RON Solicitați termenul de livrare aici
350.0
350.0
Oţel laminat la rece
60.0
10,4542 RON - 14,9418 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0
300.0
Oțel înnegri
20.0
11,2701 RON - 16,1146 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0
250.0
Oțel înnegri
20.0
14,3298 RON - 20,4494 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0
200.0
Oțel înnegri
20.0
125,9598 RON - 179,9134 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0
310.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
150,0808 RON - 214,3866 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0
312.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
  • din 4