Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.
Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.
Material: Oţel inoxidabil 303, Aluminiu Cod Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | H1 | D3 | Material | Panel t1±8% | Menetméret d1 | l1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,236 RON - 12,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
||
| 8,236 RON - 12,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.00
|
M3
|
4.00
|
||
| 8,236 RON - 12,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
2.50
|
M3
|
2.50
|
||
| 8,236 RON - 12,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
0.70
|
M4
|
0.70
|
||
| 8,236 RON - 12,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
3.00
|
M3
|
3.00
|
||
| 8,236 RON - 12,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
0.90
|
M4
|
0.90
|
||
| 8,236 RON - 12,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
2.50
|
M4
|
2.50
|
||
| 8,934 RON - 13,776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
0.70
|
M5
|
0.70
|
||
| 8,236 RON - 12,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
1.25
|
M4
|
1.25
|
||
| 8,934 RON - 13,776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
1.25
|
M5
|
1.25
|
||
| 8,934 RON - 13,776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
2.00
|
M5
|
2.00
|
||
| 8,236 RON - 12,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.00
|
M4
|
6.00
|
||
| 13,327 RON - 20,5143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
3.00
|
M8
|
3.00
|
||
| 13,327 RON - 20,5143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
0.90
|
M8
|
0.90
|
||
| 8,236 RON - 12,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
1.50
|
M4
|
1.50
|
||
| 10,881 RON - 16,7209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
2.00
|
M6
|
2.00
|
||
| 8,236 RON - 12,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
2.00
|
M3
|
2.00
|
||
| 13,327 RON - 20,5143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.00
|
M8
|
6.00
|
||
| 10,881 RON - 16,7209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
1.50
|
M6
|
1.50
|
||
| 12,279 RON - 18,8671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.00
|
M6
|
6.00
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina