Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns M5 2.00 Oţel inoxidabil 303

Flanșa de reținere a șuruburilor captive este proiectată pentru a fixa șuruburile în poziție și pentru a preveni pierderea sau deplasarea lor greșită în aplicațiile în care sunt înlocuite frecvent. Folosit în industrii precum electronică și auto pentru a preveni deteriorarea circuitelor electronice și a pieselor delicate. Fabricat din Oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20180478

Numărul piesei producătorului:

20180478

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 14,1204 RON
50 - 99 12,0228 RON
100 - 199 11,3066 RON
200 - 499 10,5903 RON
500 - 999 9,8738 RON
1000 + 9,1574 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,12 RON

1 x 14,1204 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M5
Panel t1±8% 2.00
d2 8.0
H1 2.5
l1 2.00
D3 12.5
Installációs golyó átmérő d4 8.0
d6 9.6
Ecartament metal 14.0
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne