Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns M8 3.00 Oţel inoxidabil 303

Flanșa de reținere a șuruburilor captive este proiectată pentru a fixa șuruburile în poziție și pentru a preveni pierderea sau deplasarea lor greșită în aplicațiile în care sunt înlocuite frecvent. Folosit în industrii precum electronică și auto pentru a preveni deteriorarea circuitelor electronice și a pieselor delicate. Fabricat din Oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20180676

Numărul piesei producătorului:

20180676

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 20,5143 RON
50 - 99 17,4197 RON
100 - 199 16,4214 RON
200 - 499 15,373 RON
500 - 999 14,375 RON
1000 + 13,327 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,51 RON

1 x 20,5143 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M8
Panel t1±8% 3.00
d2 13.0
H1 4.0
l1 3.00
D3 20.0
Installációs golyó átmérő d4 13.0
d6 15.5
Ecartament metal 10.0
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne