20198046
20198046
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 21,0272 RON |
| 50 - 99 | 17,8552 RON |
| 100 - 199 | 16,8319 RON |
| 200 - 499 | 15,7573 RON |
| 500 - 999 | 14,7344 RON |
| 1000 + | 13,6602 RON |
| Menetméret d1 | M8 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 0.90 |
| d2 | 13.0 |
| H1 | 4.0 |
| l1 | 0.90 |
| D3 | 20.0 |
| Installációs golyó átmérő d4 | 13.0 |
| d6 | 15.5 |
| Ecartament metal | 20.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina