20180355
20180355
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 12,6779 RON |
| 50 - 99 | 10,7812 RON |
| 100 - 199 | 10,1324 RON |
| 200 - 499 | 9,533 RON |
| 500 - 999 | 8,885 RON |
| 1000 + | 8,236 RON |
| Menetméret d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 1.25 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 1.25 |
| D3 | 10.0 |
| Installációs golyó átmérő d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Ecartament metal | 18.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina