Meniu Caută

Dopuri de protecție filetate

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
63 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L Standard filet Tip Cumpără
0,4462 RON - 0,6247 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,7156 RON - 1,961 RON 16540 În stoc
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Roșu
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,8742 RON - 2,3904 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,456 RON - 1,2581 RON 5000 În stoc
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
2,2874 RON - 6,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Roșu
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,797 RON - 2,0898 RON 4000 În stoc
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Roșu
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
1,8804 RON - 5,0384 RON 9040 În stoc
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Roșu
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
3,6345 RON - 9,9767 RON 280 În stoc
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Roșu
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,3999 RON - 1,0978 RON 10550 În stoc
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Roșu
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,529 RON - 1,4185 RON 21155 În stoc
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Roșu
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
1,0525 RON - 2,8914 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,7647 RON - 2,0898 RON 11935 În stoc
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,3634 RON - 0,9847 RON 18560 În stoc
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Roșu
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,3297 RON - 0,886 RON 3400 În stoc
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Roșu
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,4939 RON - 1,3225 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Roșu
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,3115 RON - 0,8345 RON 5000 În stoc
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,7465 RON - 2,9344 RON 6830 În stoc
32.7 mm
M26 x 1;5
Roșu
18.7 mm
13.5 mm
Metric
2
0,6525 RON - 1,7749 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Roșu
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,5599 RON - 1,5173 RON 10685 În stoc
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Roșu
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,3295 RON - 0,8345 RON 4000 În stoc
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Roșu
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
  • din 4
Bușon filetat 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Roșu

10086735

Interval de preț
1,961 RON - 0,7156 RON

Niveluri de stoc
16540 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Dimensiune filet
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Roșu

10083079

Interval de preț
1,2581 RON - 0,456 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Dimensiune filet
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF/JIC
Bușon filetat 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Roșu

10084618

Interval de preț
2,0898 RON - 0,797 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Roșu

10082485

Interval de preț
5,0384 RON - 1,8804 RON

Niveluri de stoc
9040 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Dimensiune filet
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Roșu

10083086

Interval de preț
9,9767 RON - 3,6345 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Roșu

10071786

Interval de preț
1,0978 RON - 0,3999 RON

Niveluri de stoc
10550 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

10086742

Interval de preț
1,4185 RON - 0,529 RON

Niveluri de stoc
21155 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Roșu

10071045

Interval de preț
2,0898 RON - 0,7647 RON

Niveluri de stoc
11935 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Roșu

10072011

Interval de preț
0,9847 RON - 0,3634 RON

Niveluri de stoc
18560 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Roșu

10071779

Interval de preț
0,886 RON - 0,3297 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Roșu

10071847

Interval de preț
0,8345 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

10083048

Interval de preț
2,9344 RON - 0,7465 RON

Niveluri de stoc
6830 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    M26 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Roșu

10071465

Interval de preț
1,5173 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
10685 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Roșu

10071151

Interval de preț
0,8345 RON - 0,3295 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF