Quick Fit buşoane de protecţie filetate protejează firele și fitingurile de deteriorare în timpul producției, depozitării și transportului, asigurându-se că rămân în stare bună și gata de utilizare atunci când este necesar. Aceștia împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea în orificiu.
Ascunde firul inițial al firelor standard feminine. Acestea sunt adecvate pentru diverse aplicații, inclusiv cele din industriile hidraulice și ingineriei generale. Acestea acoperă o gamă largă de dimensiuni ale firelor care respectă standardele metrice, de gaz și UNF.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTFUPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | D | H | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7101 RON - 1,1046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,3004 RON - 0,4673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 1,3545 RON - 2,107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 1,3189 RON - 2,0516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,4735 RON - 0,7365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,6526 RON - 1,0151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,3174 RON - 0,4938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,3694 RON - 0,5746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,5021 RON - 0,7811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 0,7101 RON - 1,1046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,6492 RON - 1,0099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,3949 RON - 0,6143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,3344 RON - 0,5203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,6492 RON - 1,0099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,4074 RON - 0,6338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,3519 RON - 0,5474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,3877 RON - 0,6031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,4024 RON - 0,626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,4389 RON - 0,6828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,6221 RON - 0,9678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm