Meniu Caută

Bușon filetat 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750978

Numărul piesei producătorului:

20750978

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,0099 RON
2000 - 9999 0,7214 RON
10000 + 0,6492 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

201,98 RON

200 x 1,0099 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 17.0 mm
D 32.3 mm
h 11.0 mm
Dimensiune filet 3/4" x 14
Standard filet GAS
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne