Meniu Caută

Bușon filetat 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750992

Numărul piesei producătorului:

20750992

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 2,1029 RON
800 - 3999 1,502 RON
4000 + 1,3518 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

168,23 RON

80 x 2,1029 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 20.9 mm
D 49.9 mm
h 15.0 mm
Dimensiune filet 1,1/4" x 11
Standard filet GAS
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne