Meniu Caută

Bușon filetat 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750961

Numărul piesei producătorului:

20750961

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 0,7811 RON
3000 - 14999 0,5579 RON
15000 + 0,5021 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

234,33 RON

300 x 0,7811 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 17.3 mm
D 28.0 mm
h 10.3 mm
Dimensiune filet 1/2" x 14
Standard filet GAS
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne