Meniu Caută

Bușon filetat 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750954

Numărul piesei producătorului:

20750954

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,6143 RON
5000 - 24999 0,4388 RON
25000 + 0,3949 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

307,15 RON

500 x 0,6143 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 12.0 mm
D 22.9 mm
h 5.5 mm
Dimensiune filet 3/8" x 19
Standard filet GAS
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne