Meniu Caută

Dopuri conice cu fila inel PCR

În producție

Fișele conice cu clapetă inelară sunt proiectate pentru uşor de îndepărtat și pentru instalare. Dispune de un profil conic pentru o versatilitate sporită. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii. Dispune de o clapetă inelară robustă pentru o manipulare îmbunătățită la îndepărtarea dopului. Inelul oferă, de asemenea, o protecție a peretelui atunci când este instalat complet.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCFPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H d2 Dimensiune filet d1 Cumpără
0,3967 RON - 0,4408 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
40.5 mm
38.5 mm
0,4052 RON - 0,4502 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
45.0 mm
42.5 mm
0,4007 RON - 0,4452 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
43.0 mm
40.0 mm
0,2099 RON - 0,2332 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
10.0 mm
GAS 1/8"
8.0 mm
0,2099 RON - 0,2332 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
11.5 mm
9.5 mm
0,4886 RON - 0,5428 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
0,5585 RON - 0,6206 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
25.5 mm
GAS 3/4"
22.5 mm
0,1746 RON - 0,194 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
9.5 mm
7.0 mm
0,3492 RON - 0,388 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
14.5 mm
12.5 mm
0,1746 RON - 0,194 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,3492 RON - 0,388 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
0,3845 RON - 0,4272 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
15.5 mm
13.5 mm
0,3845 RON - 0,4272 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
17.0 mm
14.5 mm
0,5585 RON - 0,6206 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
0,6998 RON - 0,7775 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
31.5 mm
29.0 mm
0,4683 RON - 0,5204 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
54.0 mm
51.5 mm
0,4388 RON - 0,4875 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
51.0 mm
48.5 mm
0,4886 RON - 0,5428 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
18.0 mm
15.5 mm
0,5232 RON - 0,5814 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
20.0 mm
GAS 1/2"
18.0 mm
0,5585 RON - 0,6206 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
23.5 mm
21.0 mm
  • din 2