20747848
20747848
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,5428 RON |
| 2500 + | 0,4886 RON |
| H | 0.394 in |
|---|---|
| H | 10.0 mm |
| d2 | 0.768 in |
| d2 | 19.5 mm |
| d1 | 0.689 in |
| d1 | 17.5 mm |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina