Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20747886

Numărul piesei producătorului:

20747886

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,6206 RON
2500 + 0,5585 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

310,30 RON

500 x 0,6206 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet GAS 3/4"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne