Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
2,2173 RON - 2,2173 RON 200 În stoc
M5
Negru
PA
40.0 mm
0,9963 RON - 0,9963 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,863 RON - 0,863 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,9697 RON - 0,9697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
8.0 mm
1,0679 RON - 1,0679 RON 250 În stoc
M3
Negru
PA
8.0 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
3,8731 RON - 6,0623 RON 100 În stoc
M6
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
6,1044 RON - 6,792 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
2,3997 RON - 2,989 RON 400 În stoc
M2
Negru
PA
6.0 mm
3,9433 RON - 4,5046 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
60.0 mm
49,9023 RON - 61,2552 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
15.0 mm
74,0536 RON - 90,8794 RON 10 În stoc
M5
Maro deschis
PEEK
30.0 mm
37,539 RON - 46,0712 RON 5 În stoc
M5
Maro deschis
PEEK
8.0 mm
2,8977 RON - 5,6625 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PPS
12.0 mm
50,5198 RON - 61,9989 RON 20 În stoc
M4
Maro deschis
PEEK
18.0 mm
74,9376 RON - 91,9881 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
35.0 mm
41,1595 RON - 50,5198 RON 50 În stoc
M5
Maro deschis
PEEK
10.0 mm
57,4662 RON - 70,5031 RON 10 În stoc
M5
Maro deschis
PEEK
20.0 mm
90,6409 RON - 111,2418 RON 9 În stoc
M5
Maro deschis
PEEK
40.0 mm
2,6318 RON - 2,6318 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PPS
5.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10157800

Interval de preț
2,2173 RON - 2,2173 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M3 8.0 mm

10157411

Interval de preț
1,0679 RON - 1,0679 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10369869

Interval de preț
6,0623 RON - 3,8731 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2 6.0 mm

10369500

Interval de preț
2,989 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    3.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M2
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 30.0 mm

10221204

Interval de preț
90,8794 RON - 74,0536 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 8.0 mm

10221235

Interval de preț
46,0712 RON - 37,539 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm 18.0 mm

10221105

Interval de preț
61,9989 RON - 50,5198 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 10.0 mm

10221150

Interval de preț
50,5198 RON - 41,1595 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 20.0 mm

10221181

Interval de preț
70,5031 RON - 57,4662 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 40.0 mm

10221211

Interval de preț
111,2418 RON - 90,6409 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790