Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete 10.0 mm 20.0 mm

Acest distanțier din nailon cu filet mamă-mamă poate fi folosit la separarea componentelor din cadrul ansamblului. Materialul neconductiv oferă izolație la interferențele electrice. Pentru soluția completă, poate fi combinat cu gama noastră de șaibe, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

10157510

Numărul piesei producătorului:

HTSN-M4-20-10-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,3079 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

653,95 RON

500 x 1,3079 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime filet intern 20.0 mm
Dimensiune filet M4
Lungime distanțier 20.0 mm
Material complet Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Lungime filet intern A 20.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 140 °C

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne