Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

Acest distanțier hexagonal din PPS cu filet mamă-mamă este conceput pentru temperaturi mai ridicate, comparativ cu echivalentul său standard din nailon. Acest lucru face să fie preferat în aplicațiile din medii cu uz intens.
Numărul piesei Essentra:

10542309

Numărul piesei producătorului:

301212059934

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,6625 RON
250 - 999 3,7218 RON
1000 + 2,8977 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

283,13 RON

50 x 5,6625 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime filet intern 6.0 mm
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiune filet M2.5
Diametru 6.0 mm
Lungime distanțier 12.0 mm
Material complet Sulfură de polifenilen
Tip Female-Female Spacer
Cod Vamal 3926909790
Distanța între suprafețele plate 5.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne