Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă distanțier | Material | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3953 RON - 5,3395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2042 RON - 3,587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8707 RON - 0,8707 RON | 120 În stoc |
Rotund
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,276 RON - 1,276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,842 RON - 0,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,6504 RON - 5,6504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,7871 RON - 46,3987 RON | 20 În stoc |
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 52,8062 RON - 64,8269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10157664 | 1,276 RON - 1,276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,9714 RON - 1,9714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7798 RON - 1,7798 RON | 150 În stoc |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4649 RON - 1,4649 RON | 100 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3348 RON - 1,3348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,946 RON - 0,946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,276 RON - 1,276 RON | 500 În stoc |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9714 RON - 1,9714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,276 RON - 1,276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0925 RON - 1,0925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1884 RON - 1,1884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,842 RON - 0,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina