Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
0,9131 RON - 1,1273 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
Natural
Nailon 6/6
12.0 mm
0,9701 RON - 1,1976 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
18.0 mm
0,9486 RON - 1,1711 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
0,9576 RON - 1,1822 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
0,9486 RON - 1,1711 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon 6/6
14.0 mm
0,8955 RON - 1,1056 RON 46000 În stoc
M3
Natural
Nailon 6/6
11.0 mm
1,0099 RON - 1,2467 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
0,878 RON - 1,0839 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
0,931 RON - 1,1494 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
0,9131 RON - 1,1273 RON 980 În stoc
M4
Natural
Nailon 6/6
12.0 mm
0,869 RON - 1,0728 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
0,8144 RON - 1,0054 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
6.0 mm
1,0739 RON - 1,3258 RON 1000 În stoc
M4
Natural
Nailon
15.0 mm
1,3326 RON - 1,6452 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
25.0 mm
0,8838 RON - 1,0912 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
8.0 mm
0,9135 RON - 1,1277 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
12.0 mm
0,8885 RON - 1,0969 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
10.0 mm
1,1644 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
18.0 mm
1,341 RON - 1,6556 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
20.0 mm
1,5858 RON - 1,5858 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
  • din 31
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Interval de preț
1,1056 RON - 0,8955 RON

Niveluri de stoc
46000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    4.8 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    11.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm

10373095

Interval de preț
1,1273 RON - 0,9131 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    9.5 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Interval de preț
1,3258 RON - 1,0739 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6