Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Deviație maximă de funcționare | Rata arcului | Culoare | Diametru orificiu | Destindere maximă | Forță maximă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,056 RON - 52,056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.189 in
55.6 mm
|
37.8 Nmm
37.8 Nmm
|
Albastru
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2470.0 N
2470.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 83,0672 RON - 83,0672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
20.0 Nmm
20.0 Nmm
|
Albastru
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
2416.0 N
2416.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 32,1091 RON - 32,1091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
3507.0 N
3507.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 66,377 RON - 66,377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.197 in
81.2 mm
|
24.9 Nmm
24.9 Nmm
|
Albastru
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.815 in
96.9 mm
|
2411.0 N
2411.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 24,2586 RON - 24,2586 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.008 in
25.6 mm
|
128.7 Nmm
128.7 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
3449.0 N
3449.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 49,5466 RON - 49,5466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
66.8 Nmm
66.8 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.992 in
50.6 mm
|
3381.0 N
3381.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 94,0912 RON - 94,0912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
30.1 Nmm
30.1 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
3397.0 N
3397.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 81,7804 RON - 81,7804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.402 in
35.6 mm
|
139.4 Nmm
139.4 Nmm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
5464.0 N
5464.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 116,6682 RON - 116,6682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.189 in
55.6 mm
|
86.4 Nmm
86.4 Nmm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.563 in
65.1 mm
|
5627.0 N
5627.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 125,3131 RON - 125,3131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.803 in
122.0 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Albastru
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
2452.0 N
2452.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 40,9624 RON - 40,9624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.402 in
35.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
3475.0 N
3475.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 68,8055 RON - 68,8055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.189 in
55.6 mm
|
55.3 Nmm
55.3 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.433 in
61.8 mm
|
3419.0 N
3419.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 10637241 | 47,7168 RON - 47,7168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.606 in
40.8 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
3331.0 N
3331.0 N
|
Condiţii medii
|
|
| 59,5348 RON - 59,5348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.394 in
60.8 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
3429.0 N
3429.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 24 În stoc |
4.803 in
122.0 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
3416.0 N
3416.0 N
|
Condiţii medii
|
|||
| 59,5546 RON - 59,5546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
166.2 Nmm
166.2 Nmm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
5800.0 N
5800.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 84,559 RON - 84,559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
94.8 Nmm
94.8 Nmm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
5667.0 N
5667.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 138,622 RON - 138,622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.197 in
81.2 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
5516.0 N
5516.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 44,8536 RON - 44,8536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
3408.0 N
3408.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 80,3093 RON - 80,3093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.197 in
81.2 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
3430.0 N
3430.0 N
|
Condiţii medii
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina