10637296
1218456
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 67,1273 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 1.575 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 40.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Destindere maximă | 2.433 in |
| Destindere maximă | 61.8 mm |
| Forță maximă | 3419.0 N |
| Forță maximă | 3419.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 55.6 mm |
| Deviație maximă de funcționare | 2.189 in |
| Forţă operaţională maximă | 3076.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 3076.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 1.37 in |
| Destindere operaţională optimă | 34.8 mm |
| Lungime totală | 5.472 in |
| Lungime totală | 139.0 mm |
| Diametru tijă | 0.787 in |
| Diametru tijă | 20.0 mm |
| Rata arcului | 55.3 Nmm |
| Rata arcului | 55.3 Nmm |
| Culoare | Albastru |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Condiţii medii |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina