Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5874 RON - 0,6527 RON 15000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,4317 RON - 0,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,6868 RON - 0,7631 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,5915 RON - 0,7269 RON 1000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,5246 RON - 0,5829 RON 5000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,5353 RON - 0,5948 RON 986 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,5583 RON - 0,6204 RON 7300 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,4739 RON - 0,5265 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,5068 RON - 0,5631 RON 71000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,6037 RON - 0,7393 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,5941 RON - 0,7269 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
0,5955 RON - 0,7269 RON 4000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,5822 RON - 0,6469 RON 45000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,7453 RON - 0,9175 RON 9000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,7653 RON - 0,9405 RON 3000 În stoc
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
0,7693 RON - 0,9405 RON 3000 În stoc
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
0,4964 RON - 0,5283 RON 5000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,7639 RON - 0,9405 RON 2000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
5.0 mm
0,4284 RON - 0,4553 RON 9000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
0,7995 RON - 0,7995 RON 39000 În stoc
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
6.0 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017708

Interval de preț
0,6527 RON - 0,5874 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018439

Interval de preț
0,7269 RON - 0,5915 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    5.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017968

Interval de preț
0,5829 RON - 0,5246 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018033

Interval de preț
0,5948 RON - 0,5353 RON

Niveluri de stoc
986 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018002

Interval de preț
0,6204 RON - 0,5583 RON

Niveluri de stoc
7300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018026

Interval de preț
0,5631 RON - 0,5068 RON

Niveluri de stoc
71000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 17.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018347

Interval de preț
0,7269 RON - 0,5941 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    5.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018460

Interval de preț
0,7269 RON - 0,5955 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    5.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017999

Interval de preț
0,6469 RON - 0,5822 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 3.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10559406

Interval de preț
0,9175 RON - 0,7453 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015322

Interval de preț
0,9405 RON - 0,7653 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 20.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015360

Interval de preț
0,9405 RON - 0,7693 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm PA UL94 V-2 Negru

10015445

Interval de preț
0,5283 RON - 0,4964 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 5.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015483

Interval de preț
0,9405 RON - 0,7639 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 6.0 mm PA UL94 V-2 Negru

10015506

Interval de preț
0,4553 RON - 0,4284 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015186

Interval de preț
0,7995 RON - 0,7995 RON

Niveluri de stoc
39000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm