Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).
Cod Serie: SR2719 ,SR2727
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Diametru orificiu B | Interval A grosime panou | Interval B grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6866 RON - 0,7629 RON | 10000 În stoc |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6414 RON - 0,7127 RON | 4000 În stoc |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7538 RON - 0,8375 RON | 7000 În stoc |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,4176 RON - 0,444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,7823 RON - 0,8692 RON | 4000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,734 RON - 0,734 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,7233 RON - 0,7233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,6079 RON - 0,6079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5865 RON - 0,5865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6805 RON - 0,6805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7162 RON - 0,7162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1582 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7119 RON - 0,8735 RON | 1000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7092 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5599 RON - 0,6804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 1,1322 RON - 1,258 RON | 8960 În stoc |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,5362 RON - 0,5958 RON | 9000 În stoc |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6291 RON - 0,699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6867 RON - 0,7631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina